Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuželíková ložiska s nízkým třením

Optimalizované provedení snižuje tření až o 30 %

Kuželíkové ložisko E2
Kuželíková ložiska s nízkým třením poskytují minimálně o 30 % nižší tření než odpovídající standardní ložiska SKF. Jelikož ztráta třením představuje energetickou ztrátu, pomáhají kuželíková ložiska SKF s nízkým třením snížit spotřebu energie.

Vlastnosti
  • Snížená hmotnost
  • Optimalizovaná vnitřní geometrie
  • Volitelná klec PEEK
  • Zvětšená délka oběžné dráhy
  • Speciální topografie valivého tělesa
SKF logo