Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Startér stop-start

Lepší konstrukce začínají s SKF

Startéry stop-start, které jsou uchyceny k bloku motoru, se běžně používají ke spuštění motoru při studených startech. Dnešní jednotky také umí zastavovat a spouštět motor při stání na červenou nebo v dopravních zácpách.

V tradičním provedení mají ozubený pastorek, který je elektromagnetem lineárně zasouvaný do záběru se setrvačníkem motoru. Novější provedení již má trvalé připojení ke klikové hřídeli přes jednosměrnou spojku, čímž se výkonnost funkce stop-start dále zvyšuje.

Bez ohledu na typ provedení mohou ložiska SKF zlepšit výkonnost jednotky ještě více, a to díky snížení hluku a zvýšení spolehlivosti.

Řešení

SKF logo