Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Fuel system

Pump up reliability with SKF

Whether driven indirectly from the crankshaft in diesel engines, or directly from the camshaft in gasoline engines, injection pump systems must endure heavy loads and high temperatures. SKF can help them do so more reliably and efficiently, with bearings and units designed to reduce friction and handle heavy loads.

Řešení

SKF logo