Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motor

Posouvá výkony motorů dále

Současné motory s interním spalováním jsou technicky velmi vyspělé počítačem řízené stroje. Pokročilá ložiska a těsnění od firmy SKF pomáhají při dalším zlepšování výkonu motorů, jejich spolehlivosti a energetické účinnosti.

SKF dokáže pomoci

SKF nabízí řadu těsnicích systémů pro klikové hřídele a vačkové hřídele, táhla ventilů a kryty motorů. Ložiska SKF zajišťují robustní výkon řemenových pohonů používaných v časovacích nebo pomocných systémech. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti firmy SKF v oblasti povlaků snižujících tření byly s velkým úspěchem použity na rozhraní vaček a kladiček pro motory a naftová čerpadla. Kompletní řada řešení firmy SKF pro motory podporuje klíčové pomocné systémy a komponenty motorů včetně:
  • Bloky motorů
  • Hlavy válců
  • Hnací systémy
  • Přeplňovací systémy
  • Chladicí systémy
  • Palivové systémy

Aplikace

SKF logo