Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Protikorozní ochrana ložiskových jednotek nábojů kol automobilů

Modulární řešení protikorozní ochrany ložiskové jednotky nábojů kol automobilů, které usnadňuje proces demontáže, prodlužuje provozní trvanlivost a zlepšuje vzhled vozidla.

Protikorozní ochrana ložiskových jednotek nábojů kol automobilů
Protikorozní ochrana ložiskových jednotek nábojů kol na nákružku a přírubě
Inovativní řešení pro ochranu ložisek kol proti korozi. Protikorozní vrstva ložiskové jednotky nábojů kol automobilů usnadňuje demontáž ložiska z kloubového spoje a ráfku. Zlepšuje estetiku ložiska během životnosti vozidla a současně zabraňuje tomu, aby se zrezivělé plochy dostaly do kontaktu s těsněními. Tím zachovává jejich účinnost. Protikorozní ochrana byla navržena tak, aby vydržela více než 400hodinovou zkoušku postřikem solným roztokem (DIN EN ISO 9227 NSS), aniž by došlo k ohrožení geometrických tolerancí ložiskové jednotky pro uložení kol automobilů.
Tato protikorozní ochrana může být aplikována na všechny přírubové ložiskové jednotky nábojů kol automobilů druhé a třetí generace. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi:
- Odstupňovaná tloušťka vrstvy podle požadavků zákazníka
- Úzké tolerance tloušťky
- Maximální pracovní teplota nad 200 °C
- Barva odolná proti UV záření
Protikorozní ložisková jednotka nábojů kol automobilů nabízí zákazníkům následující výhody:
- Silná odolnost proti korozi
- Lepší vzhled ložiska během životnosti vozidla
- Snazší demontáž v dílně
- Nižší riziko narušení těsnění ložisek korozí
- Malé házení na vnější přírubě
- Vysoká flexibilita v rozhodování o tom, která oblast ložiska by měla být
chráněna
- Bez nebezpečí pro životního prostředí (barva na bázi vody)
- Vhodná pro nové konstrukce i modernizace
- Možnost použití různých barev.
SKF logo