Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce výkonná ložisková jednotka náboje kola automobilu SKF

HBU3
Snížení spotřeby paliva a zvýšení spolehlivosti v oblasti automobilových kol vyžaduje použití komponentů, které zvýší výkon a sníží tření Vysoce výkonná ložisková jednotka náboje kola automobilu SKF poskytuje obojí. Tato jednotka SKF má mnohé klíčové výhody:

Těsnění
  • Zlepšený těsnící výkon použitím 3břitého těsnění
  • Snížené tření díky optimalizované konstrukci a nové pryžové směsi
  • Zvýšená robustnost konstrukce díky nižší citlivosti na montážní tolerance

Mazání
  • Výrazné zlepšení antikorozních vlastností oběžné dráhy
  • Lepší odolnost vůči nepravému brinelování díky vylepšenému zahušťovadlu maziva
  • Menší únik maziva
  • Rozšířený teplotní rozsah

Geometrie oběžné dráhy
  • Vyšší axiální únosnost
  • Nižší kontaktní napětí
  • Snížená hranová napětí

< Kvalita oceli
  • Extrémně čistá a homogenní ocel
  • Snížený obsah kyslíku
  • Zlepšená kvalita oceli

Výhody pro konstruktéry a řidiče

Pro konstruktéry vozidel poskytuje vysoce výkonné HBU SKF robustní řešení uložení kola, které odolá těžkým provozním podmínkám. Jako omezovač tření snižuje jednotka tření těsnění o 25% a celkovou ztrátu výkonu vozidla až o 0,5% za účelem nižší spotřeby paliva a emisí CO2. Pro řidiče jednotka prodlužuje životnost a tím snižuje náklady na údržbu vozidla a celkové náklady.
SKF logo