Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uložení kol

Inovace uložení kol začíná právě zde

Sortiment hbu
Firma SKF stála u každého významnějšího pokroku v technologii uložení kol už od zrození automobilového průmyslu. Integrovaná jednotka ložiskového náboje zavedená firmou SKF ve třicátých letech minulého století je v současné době převládajícím řešením pro ložiska kol automobilů a lehké komerční aplikace. Zmiňme se však i o nových výzvách a typických problémech. “Se zvyšujícími se nároky legislativy upravující úroveň emisí se projevuje stále výraznější zaměření na technologie snižující váhu a tření. Firma SKF může nabídnout ložiska pro náboje kol s nízkou váhou a třením, ale také moduly propojující ložiska kol s okolními díly, což umožňuje další snížení hmotnosti".

Důvěřujte společnosti SKF

Výrobci vozidel po celém světě se spoléhají na uložení kol a další integrované systémy od firmy SKF. V oblasti OE vybavení a výměn na trhu s náhradními díly je známo, že téměř 90 milionů vozidel jezdí na ložiscích a nábojích kol od firmy SKF - to je více než na výrobcích všech ostatních dodavatelů dohromady.

Uložení kol firmy SKF zahrnují v současné době velmi široký sortiment vysoce pokrokových řešení. Jejich použití pomáhá při zlepšování funkčnosti uložení kol, ale také při zvyšování jejich spolehlivosti, účinnosti a bezpečnosti.

Řešení

SKF logo