Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Hub Knuckle Module

SKF Hub Knuckle Module
Featuring a light alloy aluminium knuckle permanently fixed to the bearing outer ring, the SKF Hub Knuckle Module delivers several design advantages:  
  • Potential for overall system cost reduction
  • Weight reduction of complete knuckle and bearing assembly
  • Improved bearing and wheel end performance
  • Reduced complexity
  • Helps prevent clicking noise (on steering)
SKF logo