Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF ložisková jednotka pro uložení kol automobilů s nízkým třením

Zlepšuje hospodárnost využití paliva díky nižšímu tření

SKF ložisková jednotka pro uložení kol automobilů s nízkým třením je novým řešením pro automobilový průmysl, které je schopné snížit tření až na 20 % či ještě více ve srovnání se standardními ložiskovými jednotkami pro uložení kol.

SKF ložisková jednotka pro uložení kol automobilů s nízkým třením nabízí delší životnost valivého ložiska a vyšší pevnost pro odolání nepravému brinellování.

Pomocí SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), založeného na New European Driving Cycle (NEDC), bylo vypočteno, že automobil se čtyřmi SKF ložiskovými jednotkami pro uložení kol automobilů s nízkým třením sníží emise CO2 o 0,3 g na km. Přepočteno na roční stav ujetých kilometrů 14 500 km je úspora 4,3 kg CO2 za rok.

Hlavními vlastnostmi jsou optimalizovaná geometrie řady kuliček a vysoce výkonné plastické mazivo a mezi nejvýznamnější provozní výhody patří:
  • Zdokonalení celkové účinnosti vozidla
  • Prodloužení provozní trvanlivosti ložiska
  • Vyšší poměr tuhosti/tření
  • Použitelnost pro všechny generace
    ložiskových jednotek pro uložení kol

Impact - economic, social and environmental

SKF logo