Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

X-tracker

Navrženo pro výkonnost závodního auta při jízdě v zatáčkách a odolnost.

Propagační obrázek X-tacker s malým třecím odporem-0228d
Majitelé závodního auta a vysoce výkonného vozidla požadují mimořádnou výkonnost kol, zatáčení a odolnost. SKF X-tracker poskytuje to vše i více. V současné době se X-tracker používá v řadě velkoobjemových vysoce výkonných luxusních vozidel.

X-tracker je ložisková jednotka vyvinutá pro vysoké výkony, která se skládá z dvouřadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem, jehož vnější řada má větší průměr a větší počet kuliček než vnitřní řada. Jedinečná asymetrická konstrukce zvyšuje únosnost ložiska a prodlužuje provozní trvanlivost a současně zlepšuje tuhost odklonu kola ve srovnání s běžnými symetrickými jednotkami.

Zlepšená tuhost odklonu kola dovoluje menší naklápění brzdového kotouče při projíždění vozidla zatáčkou, což vede ke snížení zpětného klepání pístu třmenu brzdy, a umožňuje řidiči brzdit později, a zkrátit čas jízdy okruhu dráhy. Malý vnitřní kroužek je výstředný, což znamená, že ložisko zůstane předepjaté při vyšším zatížení a dosáhne delší provozní trvanlivosti.

X-tracker s nízkým třecím odporem

Pro splnění požadavků na energeticky účinná řešení SKF také nabízí jednotku X-tracker s nízkým třecím odporem, které v porovnání se standardním ložiskem kola X-tracker výrazně omezuje emise CO2.

Toto řešení bylo vyvinuto specificky pro řadu vozidel horní a zvláštní třídy, u kterých je velký požadavek na snížení emisí CO2, a současně je požadována výijmečná koncová výkonnost, zatáčení a stabilita kola.
Tyto ložiskové jednotky uložení kol jsou vhodné jak pro nově vyvíjená vozidla tak i pro úpravy stávajících typů, jsou upravitelné pro jiné geometrie ložisek, a jsou použitelné pro normální a těžké provozní podmínky.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo