Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odstředivé kompresory

Vyšší spolehlivost pro klimatizace a aplikace vzduchových kompresorů

Řešení pro aplikace vzduchových kompresorů

Odstředivé kompresory, které se často používají k chlazení vody obíhající ve výměnících tepla ve velkých systémech HVAC, patří mezi skupinu dynamických kompresních zařízeních. Tyto jednotky urychlují pohyb chladicího média při vysokých rychlostech přes jedno či více oběžných kol a přeměňují kinetickou energii na statický tlak.

Dnešní odstředivé kompresory musí také dodávat robustní a neustále energeticky efektivnější výkon pro aplikace se vzduchovými kompresory. Například v čističkách odpadních vod připadá přibližně 70 % celkové spotřeby energie na provzdušňovací dmychadla.

Ekonomicky a energeticky efektivní řešení od SKF

Společnost SKF vyvinula několik speciálních ložiskových řešení pro odstředivé kompresory, od klasických jednotek po konstrukce, které používají k mazání ložisek chladivo. Nezáleží na velikosti, zátěži či umístění kompresoru. Řešení od SKF mohou vždy pomoct se spolehlivějším a nákladově efektivnějším provozem.
Řešení SKF pro odstředivé kompresory naleznou uplatnění v několika průmyslových oblastech pro zpracování:
  • Čištění odpadních vod
  • Výroba elektřiny
  • Potraviny a nápoje
  • Léčiva
  • Chemikálie
  • Papír a celulóza
  • Cement

Typy kompresorů

SKF logo