Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslové chlazení

Snižování spotřeby a tím nákladů

To je klíčovým cílem dnešních výrobců kompresorů pro chlazení a také koncových uživatelů. Společně s rostoucími ekologickými požadavky a přísnou legislativou je ekonomičnost hlavním hnacím motorem inovací. Dosáhnout těchto výkonnostních cílů je ale možné pouze za použití správného mixu nástrojů a technologií pro každý typ kompresoru.

SKF to umí a dokáže

Díky dlouholeté spolupráci s výrobci kompresorů a koncovými uživateli umí SKF nabídnout řadu řešení, která splní specifické požadavky dle daných kompresorů. 

Například u šroubových kompresorů můžeme nabídnout optimální uložení ložisek a materiálů, které zvládnou používaná chladiva a maziva. Dokážeme pomoct s modernizací pístových jednotek a konstrukcí pomocí řešení, která kompenzují jejich vysoké provozní teploty. OEM výrobcům můžeme pomoct posunout se od tradičních komplexních odstředivých kompresorových konstrukcí k těm, které nepotřebují olej jako lubrikant.

Typy kompresorů

SKF logo