Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF pomáhá OEM výrobcům dodávat pokročilá řešení dmychadel pro čističky odpadních vod

Problém

Jednotka motoru PM aeračního dmychadla
Čistička odpadních vod v severní Francii měla opakující se problémy se svými 80kW aeračními dmychadly s rotujícími písty. Firma čelila častým poruchám, vysoké spotřebě energií, nadměrnému hluku a problémům s procesem čištění, a proto potřeboval ekonomicky efektivní řešení. SKF naštěstí právě vytvářelo jedno takové řešení společně s jedním světovým OEM výrobcem vzduchových kompresorů.

Řešení

OEM výrobce přesvědčil francouzskou čističku, aby vyměnila čtyři problémová 80kW dmychadla za dvě 160kw aerační dmychadla s řešením od SKF. Jakmile byla nainstalována, nová dmychadla měla okamžitý a dramatický dopad.

Výsledky

Dmychadla s variabilní rychlostí vybavená řešením od SKF zjednodušila regulaci průtoku a tím značně zlepšila proces čištění. Úrovně hluku klesly ze 110 dBA na 70 dBA a také se snížila náročnost údržby.

Výsledné finanční úspory na energetické spotřebě byly ještě daleko více působivé. Po jednom jediném roce provozu ušetřila dmychadla vybavená řešením od SKF kolem 500 000 kWh, snížila emise CO2 o 375 tun a provozní náklady o 54 000 EUR.
SKF logo