Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové klece PEEK pro šroubový kompresor chladiva

Klece SKF PEEK zvyšují otáčky šroubového kompresoru o 17 %.

Pouzdra PEEK
Problém
Vedoucí severoamerický výrobce systémů pro kontrolu přepravních teplot potřeboval řešení pro zlepšení výkonnosti ložisek pro vylepšenou konstrukci šroubového kompresoru. Aplikace kompresoru měly zahrnovat přepravní chlazení pro kamiony, ale také klimatizace do autobusů.

Maximální otáčky ložiska (nebo rotoru) používaného v předchozí konstrukci kompresoru byly 12 000 1/min, při kterých lisovaná mosazná klec fungovala ještě dobře. Protože bylo ale třeba zvýšit rozsah provozních otáček, společnost se obrátila na SKF.

Řešení 
Inženýři SKF spolupracovali s výrobcem kompresoru a brali v úvahu několik možných nových materiálů pro ložiskové klece. Mezi ně patřil lisovaný ocelový plech a obráběná ocelová klec a mosaz. Žádný s těchto materiálů ale nebyl schopen zvládnout zvýšené provozní otáčky. 

Rozšířeného provozního rozsahu bylo dosaženo tím, že se změnil materiál a provedení klece. Rozšířený provozní rozsah odpovídá snížené viskozitě základního maziva, zvýšené provozní teplotě a zvýšeným provozním
otáčkám ložiska. Nakonec byl pro vstřikovanou klec vybrán materiál polyéteréterketon (PEEK) zesílený skelnými vlákny.

Tento vstřikovaný materiál pomohl minimalizovat náklady, ale potřeboval více prostoru než původní klec z lisovaného mosazného plechu. SKF toto kompenzovala tím, že snížila počet kuliček ložiska z deseti na devět. Takový krok by obvykle snížil únosnost ložisek o 10 procent, ale SKF toto kompenzovala pomocí optimalizované a tepelně zpracované oceli a zlepšením kvality povrchu kuliček a oběžných drah. 

Výsledek
Maximální teplota ve výtlaku (teplota ložisek) se zvýšila
na 148,9 °C (300 °F). Maximální otáčky ložisek (nebo rotoru) byly zvýšeny z 12 000 na 14 000 ot./min, tj. o 17 procent. Hodnota zvýšeného provozního rozsahu kompresoru více než vyvážila zvýšené individuální náklady na ložiska.
SKF logo