Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pracovní nástroje a příslušenství

To nejdůležitější pro produktivitu na staveništi

Maznice se zásobníkem namontovaná na hydraulickém kladivu
Stavební pracovní nástroje a příslušenství jsou přímo a trvale vystaveny nejnáročnějším provozním podmínkám na každém staveništi.

Pro zajištění výkonnosti a ekonomiky provozu potřebují koncoví uživatelé příslušenství s maximální provozní životností a vyžadující minimum údržby. Aby mohli takovéto výrobky dodávat s dostatečným ziskem, potřebují výrobci originálních zařízení (OEM) odolná, integrovaná a předem smontovaná řešení.

SKF dokáže pomoci

SKF je schopna plnit požadavky koncových uživatelů a výrobců originálních zařízení (OEM) v oblasti řešení zajišťujících vysokou výkonnost a bezúdržbový provoz. Spojením znalostí ložisek, těsnění, mazání a snímačů pomáhají řešení SKF při dosahování výkonnosti a spolehlivosti v provozu. Integrovaná řešení SKF také pomáhají při zjednodušování montáže a snižují náklady a množství záručních reklamací.

Řešení

SKF logo