Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektromotory pro E-powertrain

Elektrická a hybridní vozidla jsou rostoucí alternativou ke standardním osobním automobilům poháněných spalovacím motorem. Výrazně se zvyšuje poptávka po účinných, kompaktních a odolných elektrických strojích jako jsou trakční motory nebo startér-alternátory. K dosažení těchto cílů byly v průmyslových segmentech vytvořeny vývojové programy.

SKF vyvinulo sortiment inovativních řešeních pro trh elektrických a hybridních vozidel, které umožňují odolné a účinné pohony E-powertrain. Hlavní výhody při použití těchto řešení jsou:

  • Energetická účinnost
  • Kompaktnost
  • Snadná montáž
  • Mechanická a elektronická odolnost

Aplikace

SKF logo