Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lepší kontrola otáček a směru otáčení

Sledujte otáčky indukčního motoru pomocí řešení SKF

Robustní třífázový indukční motor je nejčastěji používaným typem motoru v řadě průmyslových aplikací. Regulace otáček však vyžaduje zařízení, které zaznamenává otáčky motoru. Zde může pomoci ložisková jednotka se snímačem SKF připravená k okamžité montáži.

Ložisková jednotka se snímačem SKF nabízí vysokou spolehlivost a nízké nároky na údržbu a obsahuje integrované těleso snímače a impulzní kroužek, který kombinuje robustní ochranu s flexibilní výkonností. 

Řešení

SKF logo