Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optimalizovaná volba ložiska

Základní údaje o ložisku elektromotoru

Ve většině elektromotorů je navrženo uložení s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem. Axiálně vodicí ložisko axiálně vede hřídel. Axiálně volné ložisko přenáší tepelné roztažení hřídele, jinak by nadměrné axiální síly mohly negativně působit na uložení ložiska.

U většiny středně velkých a velkých motorů a generátorů se jako axiálně vodicí ložisko používá kuličkové ložisko, zatímco axiálně volné ložisko je obvykle kuličkové ložisko, válečkové ložisko v provedení NU nebo N, popř. ložisko CARB. Menší motory vybavené dvěmi kuličkovými ložisky, namontovanými na krátké hřídeli, často mají souměrné uspořádání ložisek.

Zvolte své ideální uspořádání pomocí SKF

Základní uspořádání ložisek je samozřejmě jen začátek. K optimalizaci provedení elektromotoru je nutné zvážit řadu požadavků na danou aplikaci včetně provozní trvanlivosti, úrovně hluku a údržby.

Pokud např. nějaká aplikace vykazuje vysokou provozní teplotu, může být nemožné používat ložiska s těsněními nebo kryty namazaná plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti ložiska. Místo toho mohou být potřebné vlastnosti pro domazávání.

Ať jsou již požadavky a podmínky aplikace vašeho elektromotoru jakékoli, společnost SKF vám může pomoci zvolit nejlepší uspořádání ložisek uložení.

SKF logo