Více zmrzliny, méně údržby
Problém:
Výrobce zmrzliny se potýkal s problémy způsobovanými standardními ocelovými ložisky v nábojích, jejichž typická provozní trvanlivost byla pouze okolo jednoho roku. Příčinou byl průnik vody do ložisek a změny teploty při čištění (z -48 °C na 25 °C), což vedlo ke vzniku koroze.
Řešení:

Společnost SKF vybavila zmrazovací tunely pro výrobu zmrzliny kuličkovými ložisky MRC s těsněním se zvýšenou odolností proti korozi, která se vyznačují následujícími vlastnostmi:
- Nerezová ocel s technologií HNCR (High Nitrogen Corrosion Resistant) - nerezová ocel s vysokým obsahem dusíku s vynikající odolností proti korozi
- Solid Oil tuhý olej pro potravinářský průmysl
-
Opticky zjistitelná obráběná těsnění splňující požadavky Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) **
Výsledek:
Potenciální provozní trvanlivost ložisek byla prodloužena až na šest let. Tento odhad vychází z analýzy po jednom roce provozu. Nová ložiska navíc umožnila výrobci zmrzliny provoz bez domazávání, což vedlo ke snížení:
- Nákladů a časových nároků na údržbu
- Rizika znečištění výrobků mazivem
-
Spotřeby maziva, nutnosti čištění a likvidace maziva