Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line

Ložisko bez nutnosti domazávání po celou dobu trvanlivosti i při častých oplachováních?

Kompozitní řada
Kompozitní tělesa
Řada z nerezové oceli
Nerezová ocelová ložisková tělesa

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line omezují problémy související s oplachováním, jako je koroze, předčasná selhání a dopad na životní prostředí.

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line jsou vybaveny vícenásobným těsněním 2RF, které zabraňuje průniku čisticích prostředků, vody a nečistot do dutiny ložiska a současně zadržuje mazivo v ložisku.

Tyto jednotky se součástmi schválenými pro styk s potravinami – těsněními schválenými americkým úřadem FDA, plastickými mazivem s certifikací NSF, CFIA, Halal a Kosher a nerezovými ložisky – vám pomohou při plnění předpisů potravinové bezpečnosti. A výsledek? Můžete:

  • zlepšit ochranu proti cizím částicím – nedochází k odkapávání plastického maziva a znečištění
  • snížit náklady na domazávání a dopady na životní prostředí
  • snížit riziko předčasných selhání ložisek
  • odstranit nebezpečí opomenutí mazacích bodů vlivem lidské chyby
  • zvýšit odolnost proti korozi při oplachování
  • lépe eliminovat mikroorganismy díky pevnému plnému provedení spodní části a hladkému povrchu

Kolik plastického maziva můžete ušetřit?

  • úspora maziva_1 potraviny a nápoje

    1 ložisko

    15 g (0.53 oz)
  • úspora maziva_2 potraviny a nápoje

    100 ložisek

    1,5 kg (3.3 lbs)
  • úspora maziva_3 potraviny a nápoje

    100 ložisek/rok

    78 kg (172 lbs)
  • V průměrně velkém provozu

    ušetříte 78 kg za rok

Prohlédněte si živou ukázku funkce těsnění 2RF při vysokotlakém oplachování

SKF logo