Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příprava

Zvýšená vlhkost a znečištění

shutterstock_104034203
Programy praní, přebírání, třídění, loupání, oddělování a míchaní vyžadují velké množství vody nebo jiných kapalin. Výsledná vysoká úroveň vlhkosti spolu se zásaditými čisticími přípravky a nečistotami může poškodit těsnění ložisek a způsobit problémy s korozí. Často následuje únik maziva a selhání ložisek, což má za následek vyšší nároky na údržbu a bezpečnostní rizika pro pracovníky.

Krátké lhůty pro zpracování

Mnoho surovin se přiváží v průběhu omezených sezónních lhůt, a proto se musí zpracovat co nejrychleji. Provozní parametry těchto výrobních prostředků jsou využívány na maximum, což vede ke zrychlenému opotřebení a riziku neplánovaných prostojů.

Podívejte se, jak řešení ložisek bez nutnosti domazávání a řešení manuální nebo automatické údržby mohou pomoci omezit neplánované prostoje a snížit náklady na údržbu.

SKF logo