Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska SKF odolná proti korozi s tuhým olejem Solid Oil

Odolnost proti průniku nečistot a malé požadavky na údržbu

Ložiska naplněná tuhým olejem SKF Solid Oil

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil využívají olejem nasycený polymerový materiál, který vyplňuje téměř celý volný prostor v ložisku.

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil nevyžadují domazávání. Odolávají nepříznivým účinkům vysoké vlhkosti i dýchacímu efektu způsobenému rozpínáním a smršťováním vzduchu v ložisku. Díky těmto vlastnostem jsou ideální pro prostředí s rychlými změnami provozních teplot, které se vyskytují například při zmrazování.

Technologii Solid Oil lze použít prakticky u všech typů ložisek, která mají dostatek volného vnitřního prostoru. Patří mezi ně nerezová kuličková ložiska potravinářské řady SKF Food Line a kuličková ložiska MRC odolná proti korozi.

Ložiska s tuhým olejem Solid Oil jsou k dispozici ve variantě se schválením NSF H1 pro použití v potravinářském průmyslu.

Použitím ložisek SKF s technologií mazání Solid Oil můžete:
  • Zvýšit spolehlivost a snížit náklady spojené s poruchami ložisek a prostoji
  • Proaktivně plnit předpisy potravinové bezpečnosti
  • Zvýšit objem výroby
  • Zajistit bezpečnější pracovní podmínky pro pracovníky údržby
SKF logo