Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky SKF pro fritézy

Použití fritovacího oleje k mazání ložisek

Ložisková jednotka pro fritézy 1

Ložiska SKF s klecí ze speciálního plastového materiálu pro vysoké teploty a nerezovými součástmi zvyšují spolehlivost komerčních fritéz.

Jejich konstrukce umožňuje vstup fritovacího oleje do ložiska a jeho využití jako účinného maziva. Konstrukce současně zabraňuje průniku cizích částic do ložiska.

Tato technologie umožňuje:

  • Provozovat ložiska po dobu až 16 000 hodin
  • Odstranit nutnost domazávání ložisek po každém vyvařování louhem
  • Zabránit znečištění fritovacího oleje vymytým plastickým mazivem
  • Zvýšit odolnost proti korozi v agresivním prostředí fritéz

Mezi výhody patří:

  • Snížení nákladů na údržbu a výměny ložisek
  • Zvýšení spolehlivosti – omezení neplánovaných prostojů způsobených selháním ložiska
  • Provoz bez nutnosti domazávání podporující programy proaktivní potravinové bezpečnosti 
SKF logo