Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska a ložiskové jednotky SKF pro vysoké teploty

Odstranění nutnosti domazávání plastickým mazivem

Ložisková jednotka Y pro extrémní teploty
NG Square VA228

Ložiska SKF pro vysoké teploty jsou vybavena celografitovou korunkovou klecí, která při styku s kuličkami uvolňuje jemný prášek. Tento prášek potahuje valivá tělesa ložiska, zabraňuje styku kov na kov a odstraňuje nutnost neustálého domazávání.

Protože grafit odolává extrémním teplotám – a využívá ke správné funkci vnitřní vlhkost v peci –, mohou tato ložiska zajistit optimální funkci bez nutnosti domazávání při teplotách až do 350 °C

Ložiska SKF pro vysoké teploty umožňují:

  • Zajistit očekávanou funkci i v extrémních teplotách 
  • Splnit rostoucí požadavky na objem výroby bez dalších prostojů
  • Snížit náklady na údržbu a uvolnit pracovníky pro produktivnější činnosti
  • Omezit dopad na životní prostředí snížením spotřeby plastického maziva a čisticích materiálů vyžadujících likvidaci
SKF logo