Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Myčky nádobí

Účinnost myčky nádobí je měřena jako počet pracích cyklů za kilowatthodinu. Přibližně 80 % celkové energie použité myčkou připadá na ohřev vody. Za účelem zlepšení účinnosti byla vyvinuta snaha se zaměřením na snížení množství použité vody. Rozložení a počet ostřikovacích ramen je navržen tak, aby bylo zajištěno, že každý kus nádobí vyjde z myčky brilantně čistý.

Myčky jsou běžně umístěny v kuchyni. Proto jsou požadavky na hlučnost a vibrace tak přísné. Jsou zohledněny u nových myček, která mají zdokonalenou úroveň hluku, v mnoha případech pod 45 dB.

Ložiska musí odpovídat technickým požadavkům na:

  • vysokou účinnost mytí
  • dlouhou provozní trvanlivost
  • nízkou hlučnost a vibrace

různá provedení

Některá provedení myček obsahují jedinečné vodní čerpadlo poháněné jednofázovým indukčním motorem, které zajišťuje funkce mytí i vypouštění. V jiných případech lze v myčce najít dvě různá čerpadla, jedno určené k mytí a druhé k vypouštění.

SKF nabízí různé produkty podporující obě možnosti.

Řešení

SKF logo