Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Leštička podlah

Vývoj kompaktních motorů a čisticích nástrojů zvýšil používání leštiček podlah jak v průmyslovém, tak domácím prostředí. Čisticí část těchto spotřebičů se skládá ze dvou nebo tří kartáčů nebo podložek pro zajištění funkcí, včetně:

  • leštění podlah z tvrdého dřeva a jiných materiálů
  • odstranění skvrn z koberců
  • utěsnění podlah a aplikace vosku

Otáčení kartáče a podložky zajišťují univerzální motory. Tyto motory lze umístit do obráběných nebo broušených pouzder. Výkon motoru se liší v rozsahu od 0,5 do 1,5 kW a poskytuje rychlost rotoru přibližně 1000 ot./min.

Řešení

SKF logo