Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chladnička a mrazák

Chladnička a mrazák jsou nejrozšířenější domácí spotřebiče. První z nich se skládá z tepelně izolované komory, a tepelného čerpadla, které přenáší teplo z vnitřku chladničky do vnějšího prostředí, tak, aby se vnitřek chladničky ochladil na teplotu nižší než je teplota v místnosti; optimální rozsah teplot pro skladování potravin je 3 až 5 °C.
Mrazničky se rovněž využívají v průmyslu a obchodu k udržení teploty -23 až -18 °C; Domácí mrazničky mohou být buď součástí chladničky, nebo jde o samostatná zařízení.
SKF logo