Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysavače pro suché vysávání

Univerzální motory se běžně používají k pohánění ventilátoru, který vytváří sání vzduchu.

Je uložen na dvou malých jednořadých kuličkových ložiskách, běžně opatřeným kovovými kryty. Kryty jsou navrženy se speciálním labyrintem za účelem zdokonalení utěsnění. Vnitřní radiální vůle je optimalizován tak, aby splňovala požadavky na vysoké otáčky a nízké vibrace. Mazání je zajištěno plastickým mazivem, které splňuje přísné požadavky provozních podmínek s vysokými otáčkami a vysokou teplotou. Pro zlepšení účinnosti těsnění lze použít odstřikovací kroužky, které jsou integrovány do vnitřního kroužku. Této zvýšené odolnosti vůči vniknutí prachu je dosaženo bez vlivu na přípustné otáčky ložiska.

U velmi vysokých otáček je nutné speciální provedení. To závisí na požadované specifikaci a může zahrnovat přizpůsobené sady kuliček spolu se zmenšeným roztečným průměrem ke snížení působících vysokých odstředivých sil.

Další informace vám poskytne Aplikační inženýr SKF. SKF vám ráda doporučí nejvhodnější řešení podle konstrukčních požadavků.

Řešení

SKF logo