Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysavače pro mokré vysávání

Hlavním požadavkem pro tento typ vysavače je zajistit bezpečnost před úrazem uživatele elektrickým proudem v případě selhání motoru.

Ložiska SKF jsou určena k optimalizaci výkonu této aplikace. Hřídel motoru nesou dvě kuličková ložiska. Vnitřní radiální vůle závisí na konstrukčních požadavcích na rychlost a provozní teplotu. Ložiska jsou běžně opatřena silným kontaktním pryžovým těsněním obsahujícím ocelovou vložku. Klece jsou vyrobeny v plastu zesíleného skelným vláknem.

Mazání je často prováděno speciálním plastickým mazivem určeným pro dobrý výkon ve vysoké rychlosti a při vysoké teplotě spolu s dobrou odolností vůči znečištění a kondenzaci.


Řešení

SKF logo