Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska SKF pro vysokootáčkové elektromotory

Hybridní

Společnost SKF vybrala sortiment jednořadých kuličkových ložisek s keramickými kuličkami mazaných plastickým mazivem, která jsou vhodná zejména pro:

  • vzduchové turbomotory
  • elektromotory
  • pneumatické motory

Hybridní ložiska mají kroužky z ložiskové ocele a valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality. Keramický materiál nitridu křemíku se vyrábí procesem zhutňování prášku, který probíhá při vysoké teplotě (~1800 °C) a vysokém tlaku (~200 MPa). Specializovaný proces SKF vytváří pevný keramický materiál bez pórovitosti a s dobrou houževnatostí.

Tato nabídka hybridních ložisek je náhradou běžných celoocelových kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem ve vysokootáčkových elektromotorech.

Hybridní ložiska se vyznačují delší provozní trvanlivostí díky následujícím vlastnostem:

  • prodloužená životnost plastického maziva
  • dobrá výkonnost při proudění vzduchu a kondenzaci
  • vysoká odolnost proti opotřebení vlivem částic nečistot (písek, barvivo, brusivo, ocel, oxidy železa atd.)
  • odolnost proti elektrickému proudu

Odstředivé síly v ložisku

Hybridní ložiska SKF lze často používat při vyšších otáčkách, než jsou standardní jmenovité otáčky běžných kuličkových ložisek mazaných plastickým mazivem, které jsou uvedeny v Hlavním katalogu SKF. Je tomu tak díky menší měrné hmotnosti nitridu křemíku v porovnání s ocelí. Odstředivá síla keramické kuličky ložiska představuje jen 40 % síly ocelové kuličky při stejných otáčkách. Větší odstředivé síly mají za následek vyšší teploty ložisek.
SKF logo