Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Horizontální osa - pračky s předním plněním

Buben je obvykle uložen ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích nebo, pokud je prostor omezujícím faktorem, v Nábojové ložiskové jednotce. Buben je vzhledem k dvěma úložným ložiskům uložen letmo. Zatížení od nevyváhy je převážně přenášeno ložiskem, které je bubnu nejblíže. Proto bývá toto ložisko větší než ložisko na straně řemenice.


Jednořadá kuličková ložiska SKF

Běžně používaná kuličková ložiska mají kovové kryty a vnitřní radiální vůli závislou na požadovaném uložení s přesahem a materiálu tělesa. Pro vysokootáčkové pračky (nad 1 000 1/min) se používají speciální plastická maziva s přísadami pro extrémní tlak, aby odolaly vyššímu nerovnovážnému zatížení a vibracím. Ložisko nejblíže k bubnu je obvykle chráněno před vodou/vlhkostí statickým a dynamickým těsněním. SKF může nabídnout širokou škálu statických a dynamických těsnění. Speciální těsnění lze vyrobit na základě konstrukčních požadavků.

Aplikační inženýři SKF vám rádi nabídnou to pravé řešení pro potřeby vaší aplikace.

Řešení

SKF logo