Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetizované ložiskové těsnění

Nízká cena integrovaného řešení (ložisko + Magnetický výstup + funkce těsnění) respektuje standardní axiální a radiální rozměry standardního ložiska.


Přesné informace:
  • Počet otáček
  • Rychlost
  • Směr otáčení
  • Relativní poloha/načítání
  • Zrychlení nebo zpomalení

Dvě funkce v jednom řešení (těsnění + magnetický výstup) pomocí skutečné geometrie ložiska. Možnost zachovat stejný rozsah směsí jako dnes pro různé aplikace


Kompozitní magnetizovaný pulzní kroužek je připevněn k vnitřnímu nebo vnějšímu kroužku ložiska. V závislosti na velikosti ložiska je rozdělen na určitý počet severních a jižních pólů. V tomto případě má zákazník možnosti použít řešení v souladu s konečnou aplikací.

SKF logo