Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotky uložení bubnu SKF pro přední plnění

Na běžné jednotky uložení bubnu SKF v horizontální ose jsou následující požadavky:

  • Otáčky odstřeďování = 1600 1/min
  • (C/P) = 2.5 (velmi velké zatížení)
  • Provozní teplota = 90 °C

Patentovaná jednotka vyvinutá SKF spojuje litinový náboj, 2 úložná ložiska, těsnění se šroubovou pružinou.


Výhody

  • Integrované řešení
  • Snížené náklady na montáž
  • Protiprokluzový systém zabraňuje pootáčení ložiska uvnitř vlastního tělesa
  • Řešení je odolné, spolehlivé a kompletně dodávané z jednoho zdroje

SKF ložiskové jednotky uložení bubnu

SKF logo