Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Energeticky účinná utěsněná kuličková ložiska SKF

SKF nabízí novou řadu zatěsněných kuličkových ložisek, které nabízejí o 30 % nižší tření při zachování vysoké schopnosti zatěsnění.

Po uvedení energeticky účinného (E2) kuličkového ložiska (DGBB) představuje SKF nové utěsněné kuličkové ložisko, které doplňuje nabídku E2. Utěsněné ložisko E2 DGBB od SKF snižuje třecí ztráty v ložisku o 30 % i více při porovnání s ložiskem SKF Explorer. Je určeno pro mazání plastickým mazivem, pro lehké a běžně těžké aplikace a utěsněné ložisko E2 DGBB od SKF také umožňuje delší dobu použitelnosti a je určeno ke zvyšování účinnosti použití snižováním energetických ztrát ložiska.

Vlastnosti
• Nový nízkomodulový materiál NBR
• Optimalizovaná vnitřní geometrie
• Vysokorychlostní polymerová klec
• Těsnění s nízkým třením pro náročná prostředí
• Dlouhá životnost maziva pro vysokorychlostní aplikace
• Optimalizované doplňování maziva

Výhody pro zákazníka
• o 30 % nižší tření v porovnání s
řadou ložisek SKF Explorer
• Vysoká těsnicí schopnost
• Možnost použití u vysokorychlostních aplikací
• Nižší provozní teplota
• Prodloužená provozní životnost
• Řešení lze přizpůsobit na míru vnitřní
vůli
• Vyšší účinnost použití
• Kompletní řada nabízející až 52 mm OD
• Vhodné pro náročné podmínky

Běžné podmínky použití
Optimalizováno pro použití s mírným až běžným
zatížením.
Podstatné snížení třecího momentu
a delší životnost pro následující
podmínky:
• Vytížení C/P ≥ 8
• Rychlost ≥ 1000 ot./min
• Provozní teplota od – 40 °C až 100 °C

Podívejte se na celé SKF BeyondZero portfolio

SKF logo