Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Malá jednořadá kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska jsou velmi univerzální ložiska. Mají jednoduchou konstrukci, jsou nerozebíratelná, mohou pracovat s vysokými a i velmi vysokými otáčkami, jsou v provozu odolná a vyžadují nepatrnou údržbu. Ložiska se vyznačují hlubokými oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami, což umožňuje přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech, a to i při vysokých otáčkách.

Jednořadá kuličková ložiska představují nejpoužívanější typ ložisek. SKF je proto nabízí v mnoha

provedeních a velikostech:

  • Nezakryté ložisko v základním provedení
  • Ložiska s těsněním
  • Ložiskové jednotky ICOS® s integrovaným těsněním pro mazání olejem
  • ložiska s drážkou pro pojistný kroužek, s pojistným kroužkem nebo bez kroužku

Ve výrobním programu jsou i další kuličková ložiska určená pro zvláštní způsoby použití, která jsou uvedena v částech Speciální výrobky a Mechatronika a zahrnují:

  • Hybridní ložiska
  • Izolovaná ložiska
  • Ložiska pro vysoké teploty
  • Ložiska s tuhým olejem Solid Oil
  • Ložiska se snímači
  • Polymerová kuličková ložiska
Výrobní program SKF zahrnuje rovněž ložiska s kuželovou dírou. Tato provedení však zde nejsou uvedena. Na žádost budou poskytnuty podrobnější informace.

Elektromotor předem plněné automatické pračky

SKF logo