Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pryžové axiální těsnění pro vodní čerpadlo

Axiálnítěsnění z pryže poskytuje možnosti snížení počtu součástí, axiální prostor, velmi snadnou montáž. Přizpůsobivost pryže poskytuje možnosti použití různé geometrie pro zmenšení prostoru. Provedení axiálního břitu je schopné snášet nesouosost a axiální házení.

Pryž pro tento druh aplikace se vyznačuje nízkým třením.

SKF logo