Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky se snímači SKF

U automatické pračky je důležité znát rychlost otáčení bubnu. Tím se reguluje motor uzavřením rychlostní smyčky.

U standardní automatické pračky se rychlost měří na motoru, který pohybuje bubnem pomocí pryžového řemenu. Abychom získali přesnější rychlostní signál, SKF vyvinula ložiskovou jednotku se snímačem.

Jednotka namontovaná na bubnu má 2 hlavní funkce:

  • nese zatížení 
  • měří rychlost.
SKF logo