Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pračky

Provozní podmínky a požadavky

Technologický pokrok a poslední ekologické požadavky vedly výrobce k tomu, aby zaměřili své úsilí na zdokonalení účinnosti praní a oplachování při současném snížení spotřeby energie a vody. Předpisy pro domácí spotřebiče jsou předmětem zájmu v každé zemi. Evropské společenství a Federální agentury USA (FTC) zavedly předpisy o spotřebě energie s využitím energetických štítků. Štítky jsou umístěny na každém zařízení a pomáhají tak spotřebitelům v rozhodování se o koupi. Tyto předpisy zohledňují energetickou účinnost, úroveň hluku a životnost.

Kromě běžných vlastností, které u pračky hledáme, jako je dlouhá životnost a nerezavějící součástí (nerezová ocel, plast a jiné materiály pro buben a vanu), jsou zde nové funkce podléhající vývoji:

  • Vyšší rychlost ždímání (1600 ot./min a výše) ke zlepšení odstranění vody z oblečení
  • Systémy řízení elektrické energie, které regulují spotřebu vody podle objemu prádla
  • Systémy, které mohou elektronicky regulovat rychlost bubnu, jeho polohu a směr otáčení
  • Snížení velikosti přístroje a tichý chod, který poskytuje flexibilitu při instalaci v místnosti

Výrobci automatických praček navrhují různá konstrukční řešení:

  • Horizontální osa - automatické pračky s předním plněním 
  • Horizontální osa - automatické pračky s horním plněním
  • Vertikální osa - automatické pračky s horním plněním

Pračka

Aplikace

SKF logo