Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskový systém SKF s naklápěcími ložisky

Problém hřídelí průmyslových ventilátoru

Řešení uložení hřídele ventilátoru s naklápěcími ložisky
Hřídele průmyslových ventilátorů mají obvykle oddělené polohy ložisek, kde jedno ložisko je axiálně vodící a jedno ložisko je axiálně volné. Při použití soudečkových ložisek na obou stranách je prodloužení hřídele často vyrovnáno axiálně volným ložiskem, které má vnější kroužek uložený s vůlí.

Řešení SKF

Ložiskový systém SKF s naklápěcími ložisky pro hřídele ventilátorů, navržený pro překonání tohoto problému, používá soudečkové ložisko SKF Explorer jako axiálně vodící a toroidní Systém vyrovnává nesouosost a prodloužení hřídele, prakticky bez tření. Výhody zahrnují:
  • Možnost vyšších otáček, výsledek menšího vývinu tepla
  • Snížená spotřeba energie, výsledek sníženého tření
  • Bez vnitřních axiálních sil pro snížení provozních teplot
  • Zlepšené mazání vlivem nižších provozních teplot ložisek
  • Snížené nebezpečí vzniku nevývahy, výsledek nižších úrovní vibrací
  • Snížené náklady na údržbu, výsledek prodloužených domazávacích intervalů
  • Prodloužení provozní trvanlivosti ložiska
  • Snížené úrovně hlučnosti a vibrací
  • Zvýšená spolehlivost

SKF logo