Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Ložiskové jednotky Y, provedení YSA

Optimalizujte výkonnost ložisek pro vzduchotechniku

Řada ložiskových jednotek Y
Ložisková jednotka Y provedení YSA je navržená pro souosé upnutí použitím standardního upínacího pouzdra. Uložení upínacím pouzdrem umožňuje ložisku pracovat při vyšších otáčkách, s klidnějším chodem a může být použito i když se mění směr otáčení.

Axiální zajišťující síla je mnohem větší při použití zajištění pouzdrem než při zajištění stavěcím šroubem nebo výstředníkovým pojistným kroužkem. To rovněž snižuje nebezpečí selhání ložiska způsobené vibracemi a uvolněním stavěcích šroubů. Ložisková jednotka Y provedení YSA poskytuje vyšší axiální zajišťující sílu a úplné podepření zatížení v pásmu zatížení ložiska. Výhody zahrnují:
  • Méně problémů s vyvážením
  • Snížené úrovně hlučnosti a vibrací
  • Snížené nebezpečí selhání
  • Snížené náklady, protože může být použita standardní hřídel
SKF logo