Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížená spotřeba energie

Snížená spotřeba energie

Ventilátor HVAC
Protože stoupající náklady na energii znamenají pokles ziskovosti, provozovatelé hledají způsoby, jak snížit náklady na energii kdekoli je to možné. V případě průmyslových ventilátorů a jednotek vzduchotechniky může společnost SKF pomoci snížit spotřebu energie několika způsoby.

Snadným způsobem, jak výrazně uspořit náklady na energii je použití frekvenčních měničů pro snížení otáček ventilátoru. To ale může mít negativní vliv na ložiska, tedy je nutné zvolit vhodná ložiska.

Důležitý je i výběr optimální sestavy ložiska a těsnění pro danou aplikaci. Správně zarovnané řemeny a hřídele představují další klíčový faktor. Rozdíl ve spotřebě energie mezi špatně udržovaným ventilátorem a ventilátorem s dobře zarovnanými hřídelemi a řemeny může činit až 30 procent.

Snížená spotřeba energie

SKF logo