Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisko SKF výkonnostní třídy Explorer

Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer

soudečkové ložisko
Zkombinováním svých expertních znalostí v oblasti provedení ložiska, tribologie, metalurgie a strávili inženýři z SKF celé roky tím, aby zajistili co nejdelší životnost ložisek řady Explorer. Výsledkem je standard, který je na trhu nepřekonatelný z hlediska výkonu ložiska i přesnosti provedení.

Vyvinuté pro optimální výkon

Optimalizovat výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a podmínkách pomáhá hned několik prvků: 
  • Vylepšená interní geometrie snižuje tření, opotřebení a zahřívání a umožňuje ložiskům SKF Explorer odolat většímu axiálnímu popř. radiálnímu zatížení.
  • Optimalizované valivé prvky rozkládají zátěž a snižují úrovně vibrací.
  • Vylepšené klece zlepšují vedení valivých prvků a optimalizují účinek maziva.
  • Pokročilá povrchová úprava snižuje tření a zlepšuje tvorbu hydrodynamické vrstvy.
  • Mimořádně čistá ocel s materiálem s vysokou ryzostí dává ložiskům SKF Explorer jedinečnou sílu a trvanlivost.
  • Díky jedinečnému procesu tepelného zpracování je zajištěna lepší kontrola tvrdosti, pevnosti a rozměrové stability ložisek SKF Explorer.

SKF logo