Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s těsněním

Jistota nepřerušení provozu u aplikací s čistým čerpadlem

Toroidní ložiska CARB s těsněním
Ložiska SKF s těsněním byla zkoušena v praxi i laboratoři s cílem udržet mazivo a nepropustit nečistoty, takže představují vynikající řešení pro zpracování vody, potravin a další aplikace, u kterých se používá čisté čerpadlo. 

Ložiska SKF s těsněním jsou připravena k montáži a namazána z výroby v čistých podmínkách odpovídajícím množstvím maziva správného typu pro příslušnou aplikaci čerpadla. Toto provedení jako jeden kus šetří čas a eliminuje pochybení při montáži, čímž minimalizuje provozní náklady. Další výhody zahrnují:
  • Méně odstávek
  • Delší životnost
  • Nižší teploty
  • Snížené nároky na údržbu
SKF logo