Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížená spotřeba energie

Ohromné nároky na elektrickou energii

Energeticky účinná (E2) kuželíková ložiska SKF
Energeticky účinná (E2) kuželíková ložiska SKF
Čerpadlové systémy představují téměř 20 % celosvětových nároků na elektrickou energii a v průmyslovém provozu mohou činit 20-25 % celkových nákladů na energii. Náklady na energii činí 45 % celkových nákladů na vlastnictví čerpadla.

S rostoucími cenami energií a při neustále přísnějších zákonných požadavcích na ochranu životního prostředí stoupá význam snižování spotřeby energie. SKF dokáže pomoci

Šetřete energii a peníze se společností SKF

Od laserových ustavovacích systémů a energeticky účinných ložisek až po komplexní služby řízení životního cyklu nabízí společnost SKF paletu pokročilých nástrojů a technologií ke snižování spotřeby energie a optimalizaci systémů průmyslových čerpadel. Uplatněním jednoho nebo více těchto řešení můžete očekávat zásadní úsporu energie při dodržení stále přísnějších zákonných nařízení.

Řešení

SKF logo