Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Program certifikovaných opraven čerpadel SKF

Spojíme vás s předními světovými opravnami čerpadel

certifikovaná opravna čerpadla
Některé opravny průmyslových čerpadel jednoduše vyčnívají nad ostatní. Program certifikovaných opraven čerpadel SKF vám pomůže tyto opravny nalézt. Program certifikovaných opraven čerpadel SKF byl vyvíjen ve spolupráci s nejlepšími opravnami po celém světě a jeho cílem je další zlepšování odbornosti těchto opraven.

Proč vybrat opravnu čerpadel certifikovanou společností SKF?

Správné know-how
Ložiska a mechanická těsnění jsou zodpovědná za zhruba 80 % všech závad čerpadel. Zatímco není žádným překvapením, že klíčem ke spolehlivosti čerpadla jsou vysoce kvalitní ložiska, samotné správné ložisko samo o sobě není schopno zajistit výsledky, které potřebujete. Stejně důležité je i to, jak jsou díly namontovány, namazány, jak se s nimi manipuluje a jak jsou skladovány, ustaveny a převáženy. V dílnách certifikovaných společností SKF technici absolvují komplexní školení, analýzy čerpadlového systému, ložisek, mazacích systémů a technologií ke sledování stavu.

Správné zdroje
Certifikované opravárenské dílny SKF mají přístup k jedinečné nabídce dílů, nástrojů a technické podpory. Jsou stále informováni o nejnovějších technologiích a o nejlepších postupech. Jsou zplnomocněny k provádění analýzy prvotních příčin selhání a odstraňování závad.

Správný přístup
Získání certifikace od společnosti SKF není jednorázový proces. Naopak, opravárenské dílny SKF Certified Rebuilder musí procházet pravidelnými kontrolami a prokázat, že plní naše nekompromisní standardy. Musí také plnit naše požadavky na průběžné zlepšování a zvyšování kvalifikace.
SKF logo