Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Převodové motory

Splňte více cílů současně s pomocí společnosti SKF

Převodové motory
Převodové motory jsou vyráběny v relativně velkých objemech a jsou určeny ke splnění několika nároků současně v aplikacích jako např. manipulaci s materiálem, balicích strojů a automatizaci. Tvrdá konkurence na globálním trhu znamená, že výrobci musí nalézt způsob dosažení nákladově efektivního provedení a výrobních procesů, ale také neustále pokračovat ve zlepšování technického výkonu.

Společnost SKF dokáže nabídnout špičkové technické možnosti a produkty pro vysoký výkon. Při spolupráci se společností SKF můžete vyvinout nákladově efektivní projekt a vyvarovat se přetechnizování. Díky efektivnímu celosvětovému řízení zdrojů pomáhají řešení SKF výrobcům převodových motorů:

  • Zeštíhlit výrobu
  • Zkrátit čas uvádění na trh
  • Zvýšit kroutící moment
  • Snížit provozní teploty
  • Snížit úroveň hluku

Převodové motory

SKF logo