Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optimalizace provedení

Vývoj lepších mobilních a stacionárních planetových převodovek

Navrhnout mobilní planetovou převodovku pro vyšší výkonnost není vůbec snadný úkol. Vyžaduje perfektní pochopení převodovky jako systému a následné zhodnocení např. chování všech planetových soukolí s ohledem na tuhost, statické vlivy velkých a měnících se vnějších zatížení na celý systém nebo celkové účinky mazání rozstřikem znečištěného oleje.

SKF dokáže pomoci

Techničtí poradci SKF skvěle doplní Vaše odborné znalosti po celou dobu projektových prací. Technicko-konzultační služby SKF sahají od analýzy Vašich konkrétních potřeb přes optimalizaci provedení a ověření řešení na našich virtuálních zkušebních stavech až po analýzu výkonnosti převodovek při skutečném použití. Naše projekční postupy na principu SixSigma a nástroje k analýze systému zajišťují, že vždy identifikujeme ty nejdůležitější problémy a řešíme je hned v rané fázi procesu.

Při spolupráci se společností SKF budete schopni vyprojektovat konkurenceschopnější planetovou převodovku v lehčím a kompaktnějším provedení s vyšší únosností vnějších zatížení a větším přenášeným kroutícím momentem. Společnost SKF Vám rovněž pomůže zlepšit efektivitu nákladů na projekt a výrobu, a zkrátit tak dobu uvádění na trh.
SKF logo