Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mobilní a stacionární planetové převodovky

Optimalizujte pohon kola a otoče se společností SKF

Mobilní a stacionární planetové převodovky
Malé nebo středně velké planetové převodovky musí bez problémů splnit vysoké nároky na aplikace jako např. pohony kol v zemědělství, u stavebních strojů a v pohonech otočů u stavebního zařízení a ve větrných turbínách. Tyto převodovky prochází těžkými zátěžovými cykly s vysokou externí zátěží a ve vysoce znečištěných podmínkách.

Společnost SKF nabízí špičkové technické znalosti a produkty pro vysoké zatížení pro běžné i speciální aplikace a do konkrétního umístění. Díky efektivnímu celosvětovému řízení zdrojů pomáhají řešení SKF výrobcům:

  • Zvýšit kroutící moment
  • Zvýšit externí únosnost
  • Vyvinout lehčí a kompaktnější uložení
  • Zeštíhlit výrobu
  • Zkrátit čas uvádění na trh 
  • Zjednodušit montážní postupy

Mobilní a stacionární planetové převodovky

SKF logo