Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení pohonu kol a otočí

Zvýšení výkonnosti mobilní planetové převodovky

Kuličkové ložisko s konstantním průřezem s ocelovou klecí
Mobilní planetové převodovky musí podávat spolehlivou výkonnost v mimořádně tvrdých podmínkách. U pohonů kol to znamená velké radiální zatížení, rázové zatížení a naklápěcí pohyby – to vše v omezeném prostoru. V otočných strojích je řešení velkých radiálních zatížení přenášených na převod otoče velmi těžkým úkolem.

Pokročilá uložení ložisek od SKF se umí vypořádat nejen s těmito podmínkami. Řešení zahrnují:
  • Pohony kol – SKF nabízí kuželíková ložiska, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s konstantním průřezem, toroidní ložiska CARB a kolové jednotky pro terénní vozidla (přírubové a převodové). 
  • Pohony otočí – pro výstupní pastorky pohonů otočí nabízí SKF kuželíková, soudečková a válečková ložiska výkonnostní třídy Explorer.
SKF nabízí řešení vhodná pro všechny typy pohonů a provozní podmínky. Řešení SKF umožňují přenášet zvýšené vnější zatížení a vyšší točivý moment a dosáhnout kompaktnějšího a lehčího uložení.
SKF logo