Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pohony

Kavalitní díly jsou rozhodující

Díly systému pohonu jsou nezbytné produktivní a nákladově přijatelnou práci obráběcího stroje. Musí poskytovat vysokou spolehlivost, otáčky a přesnost spolu se snadnou údržbou a dlouhou provozní trvanlivostí.

Je to nesnadná kombinace požadavků - požadující vysoce kvalitní díly, které se vzájemně ovlivňují. SKF dokáže pomoci

Například pro elektrovřetena SKF nabízí vysoce přesná ložiska s těsněním pro vysoké otáčky, namazaná plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti, a samostatnou domazávací jednotku nebo stálé mazání vřetena systémem olej-vzduch. Použití systémů snímačů SKF sbírá cenné informace o provozním stavu vřetena a umožňuje tak nákladově výhodně optimalizovat proces obrábění. Všechny díly pohonu SKF jsou optimalizovány pro účinná řešení obráběcích strojů.
SKF logo